chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System wizyjny
LEDUV395LA580XD6-XQ
Nr katalogowy 3019929
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
17 866,41 zł
Pozycja ogółem
17 866,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDUV395LA580XD6-XQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Kąt wiązki
5 °
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
UV
Wymiary konstrukcji
623.6 x 59.4 x 32.6 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
UV
Stopień ochrony
IP50