chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDIB70X70W | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDIB70X70W
Nr katalogowy 3071434
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
110.4 x 92.6 x 25 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2796,88 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIB70X70W
Pozycja ogółem
2796,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie