chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDBA80X80W | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDBA80X80W
Nr katalogowy 3071888
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP40
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDBA80X80W
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3301,85 zł
Pozycja ogółem
3301,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie