chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDBR80X80M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System wizyjny
LEDBR80X80M
Nr katalogowy 3072261
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3601,81 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDBR80X80M
Pozycja ogółem
3601,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie