chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDRB70X70M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRB70X70M
Nr katalogowy 3072267
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
110.4 x 92.6 x 25 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2796,88 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRB70X70M
Pozycja ogółem
2796,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie