chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDRA80X80M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRA80X80M
Nr katalogowy 3072268
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP40
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Cennik
3301,85 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRA80X80M
Pozycja ogółem
3301,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie