chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDIB85X220QPMA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDIB85X220QPMA
Nr katalogowy 3073277
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
260.8 x 107.6 x 25 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP40
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIB85X220QPMA
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3958,43 zł
Pozycja ogółem
3958,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie