chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDWA62X62M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDWA62X62M
Nr katalogowy 3073802
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
biały
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1895,15 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDWA62X62M
Pozycja ogółem
1895,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie