chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System wizyjny
LEDIA62X62W
Nr katalogowy 3073809
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1758,11 zł
Pozycja ogółem
1758,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIA62X62W
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP40