chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDRO100W-D | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRO100W-D
Nr katalogowy 3075524
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
109.3 x 109.3 x 178 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9139,53 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRO100W-D
Pozycja ogółem
9139,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie