chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDRI150-3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRI150-3M
Nr katalogowy 3076032
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6729,83 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP00
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP00
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRI150-3M
Pozycja ogółem
6729,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie