chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDIR90S-G | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDIR90S-G
Nr katalogowy 3076790
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP68
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7485,70 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIR90S-G
Pozycja ogółem
7485,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie