chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDBR90S-P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDBR90S-P
Nr katalogowy 3076792
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
niebieski
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP68
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7937,23 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDBR90S-P
Pozycja ogółem
7937,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie