chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDBSM | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDBSM
Nr katalogowy 3079199
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
niebieski
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2826,93 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDBSM
Pozycja ogółem
2826,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie