chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDBSW | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDBSW
Nr katalogowy 3079204
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
niebieski
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2826,93 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDBSW
Pozycja ogółem
2826,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę