chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDWSW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDWSW
Nr katalogowy 3079207
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
biały
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
biały
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2826,93 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDWSW
Pozycja ogółem
2826,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie