chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDGB150X150PW2-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDGB150X150PW2-XQ
Nr katalogowy 3082482
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7320,80 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
180.1 x 188.9 x 25.5 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj światła
zielony
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDGB150X150PW2-XQ
Pozycja ogółem
7320,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie