chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDRB300X150PW2-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRB300X150PW2-XQ
Nr katalogowy 3082490
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
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
11 024,50 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRB300X150PW2-XQ
Pozycja ogółem
11 024,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie