chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDIB300X150PW2-XQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDIB300X150PW2-XQ
Nr katalogowy 3082645
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
11 707,16 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIB300X150PW2-XQ
Pozycja ogółem
11 707,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę