chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
GS60RL4Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System wizyjny
GS60RL4Q
Nr katalogowy 3815788
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
czerwony
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Cennik
1227,27 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
GS60RL4Q
Pozycja ogółem
1227,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie