chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System wizyjny
GS60BL4Q
Nr katalogowy 3815790
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1227,27 zł
Pozycja ogółem
1227,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
niebieski
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
GS60BL4Q