chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BL60I340L14ASQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
BL60I340L14ASQ
Nr katalogowy 3815823
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3637,47 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP69K
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
BL60I340L14ASQ
Pozycja ogółem
3637,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie