chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BL60B640L14ASQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System wizyjny
BL60B640L14ASQ
Nr katalogowy 3815828
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj światła
niebieski
Stopień ochrony
IP69K
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4814,30 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
BL60B640L14ASQ
Pozycja ogółem
4814,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie