chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FKFDSX-RJ45SF-88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria do systemów sieciowych, Ethernet przemysłowy
FKFDSX-RJ45SF-88
Nr katalogowy 100015194
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
0.5
Certyfikaty
UL w wykazie
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
FKFDSX-RJ45SF-88
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
332,67 zł
Pozycja ogółem
332,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie