chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
FKSDD-RJ45SFW-44
Nr katalogowy 100047739
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
222,12 zł
Pozycja ogółem
222,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Kątowe
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
4
Certyfikaty
UL w wykazie
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
FKSDD-RJ45SFW-44