chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RJ45SF-RJ45SF-88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
RJ45SF-RJ45SF-88
Nr katalogowy 100048230
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
1.5
Certyfikaty
UL w wykazie
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
162,01 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
RJ45SF-RJ45SF-88
Pozycja ogółem
162,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie