chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSEV-48TR-EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Rezystor zakończeniowy magistrali
RSEV-48TR-EX
Nr katalogowy 6602560
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Certyfikaty
ATEX
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Typ akcesoriów
Rezystor terminujący
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
M12
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
RSEV-48TR-EX
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
312,80 zł
Pozycja ogółem
312,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie