chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FSM4.211-FSM4.211
Nr katalogowy 6631954
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
87,12 zł
Pozycja ogółem
87,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
AD-FSM4.211-FSM4.211