chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
AD-MFS4-FKM4.4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFS4-FKM4.4
Nr katalogowy 6634969
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
78,46 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
AD-MFS4-FKM4.4
Pozycja ogółem
78,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie