chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
AD-FKM5.414-FSM4.4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FKM5.414-FSM4.4
Nr katalogowy 6636284
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
AD-FKM5.414-FSM4.4
W magazynie
Cennik
87,12 zł
Pozycja ogółem
87,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie