chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Trójnik 2-drogowy
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Nr katalogowy 8008081
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
177,29 zł
Pozycja ogółem
177,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Męskie, M12 × 1
Liczba styków
4
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M8 × 1
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M8 × 1