chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BIC-44-E424 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
BIC-44-E424
Nr katalogowy U3-00003
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
672,47 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
125
Prąd (A)
1.5
Typ akcesoriów
Przepust ścienny
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
BIC-44-E424
Pozycja ogółem
672,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie