chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FKSDD RJ45SF 44 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria dla systemów Fieldbus
FKSDD RJ45SF 44
Nr katalogowy U3-00647
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przepust ścienny
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
Odlew ciśnieniowy cynku
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Kąt prosty
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
0.2
Certyfikaty
RoHS
Materiał obudowy kołnierza B
Tworzywo sztuczne
Typ akcesoriów
Adapter
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Złącze B
Złącze żeńskie, RJ45, Kąt prosty
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
216,01 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Akcesoria
FKSDD RJ45SF 44
Pozycja ogółem
216,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie