chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FK54PK-0.5/M16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kołnierz zasilania M12
FK54PK-0.5/M16
Nr katalogowy 100003940
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba styków
4+PE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
630
Prąd (A)
12
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba styków
4+PE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
160,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FK54PK-0.5/M16
Pozycja ogółem
160,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie