chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FKFD54PL-1/M16 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kołnierz zasilania M12
FKFD54PL-1/M16
Nr katalogowy 100028353
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
5
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Liczba pinów
4+FE
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
63
Prąd (A)
16
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Liczba pinów
4+FE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
146,72 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FKFD54PL-1/M16
Pozycja ogółem
146,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę