chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kołnierz zasilania M12
FKFD54PK-0.5/M16
Nr katalogowy 100028358
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
160,48 zł
Pozycja ogółem
160,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba styków
4+FE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
630
Prąd (A)
12
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba styków
4+FE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FKFD54PK-0.5/M16