chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EC-FKFDE12-P/16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu
EC-FKFDE12-P/16
Nr katalogowy 6934079
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Certyfikaty
CE
Połączenie elektryczne
Do płytki drukowanej
Tryb połączenia
Styk drukowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
332,16 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FKFDE12-P/16
Pozycja ogółem
332,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie