chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Męskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu
EC-FS4-L/16
Nr katalogowy 6934239
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
65,72 zł
Pozycja ogółem
65,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FS4-L/16
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Tryb połączenia
Styk lutowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5