chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od tyłu
EC-FKFDE5-0.5/16
Nr katalogowy 6934555
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
313,31 zł
Pozycja ogółem
313,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FKFDE5-0.5/16
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4+PE
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4+PE
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5