chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EC-FSFD3-P/16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu
EC-FSFD3-P/16
Nr katalogowy 6934582
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Połączenie elektryczne
Do płytki drukowanej
Tryb połączenia
Styk drukowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FSFD3-P/16
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
54,00 zł
Pozycja ogółem
54,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie