chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu
EC-FSFDE12-P/16
Nr katalogowy 6934593
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
374,96 zł
Pozycja ogółem
374,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FSFDE12-P/16
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Certyfikaty
CE
Połączenie elektryczne
Do płytki drukowanej
Tryb połączenia
Styk drukowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Utwórz zapytanie