chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EC-FKE4-0.5/16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
EC-FKE4-0.5/16
Nr katalogowy 6934597
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
178,82 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FKE4-0.5/16
Pozycja ogółem
178,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie