chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
EC-FK8-0.5/16
Nr katalogowy 6934602
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
129,91 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FK8-0.5/16
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Pozycja ogółem
129,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie