chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
ESGP3P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Złącze M8 x 1/Ø 8 mm
ESGP3P
Nr katalogowy 6934777
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
147,74 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, Ø 8 mm
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Tryb połączenia
Styk drukowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, Ø 8 mm
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
ESGP3P
Pozycja ogółem
1477,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie