chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EKP3SP (100 PCS.) | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Złącze M8 x 1/Ø 8 mm
EKP3SP (100 PCS.)
Nr katalogowy 6934781
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
tworzywo sztuczne
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Tryb połączenia
Styk drukowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
tworzywo sztuczne
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
996,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EKP3SP (100 PCS.)
Pozycja ogółem
99 648,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie