chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PFS4-0.2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PFS4-0.2
Nr katalogowy 6934788
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
57,57 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Męskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M8 × 0,5
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M8 × 0,5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
PFS4-0.2
Pozycja ogółem
57,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie