chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FKFDW4.54-0.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria dla systemów sieciowych
FKFDW4.54-0.5
Nr katalogowy 6935249
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG9
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG9
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
73,87 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FKFDW4.54-0.5
Pozycja ogółem
73,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie