chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FS4-0.5/13.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Męskie gniazdo z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
FS4-0.5/13.5
Nr katalogowy 6935706
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
90,15 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG13.5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG13.5
Pozycja ogółem
90,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FS4-0.5/13.5
Utwórz zapytanie