chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FSDW4.54-0.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria dla systemów sieciowych
FSDW4.54-0.5
Nr katalogowy 6935716
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Aplikacja
Dane
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG9
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
PG9
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
69,79 zł
Pozycja ogółem
69,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FSDW4.54-0.5
Utwórz zapytanie