chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EC-FS4.5-0.5/20 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Męskie gniazdo z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
EC-FS4.5-0.5/20
Nr katalogowy 6935737
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M20 × 1,5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M20 × 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
110,55 zł
Pozycja ogółem
110,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
EC-FS4.5-0.5/20
Utwórz zapytanie